»减噪轮子

寻求安静的时刻——请选择全新的减噪脚轮,这最近已经被添加入运输脚轮和轮子的宽广范围内。
底盘下,硬质的轮子在地板上传送着各种不同的物品转。 运输工具上,被运送的货物不断振动着。 这会引起大量的噪音。
因此,在某些领域如杂货运输业,已经强行制订降低噪音水平的规章制度。 例如,在居民区的晚间运送,只有能降低噪音水平的减噪轮子才能。
腾德(TENTE) 能提供各种的解决方案。
最初,标准的聚酰胺轮子被用来改进。 腾德(TENTE) 提供“HUR"混合轮子。 一种特殊配方的的弹性橡胶环配以高品质的聚酰胺一起浇铸,结果産生一种可高负载的轮毂和硬质聚酰胺轮面。
材料经类似三明治夹心结构的的结合使用后,提供了非常有利的特性。
另外,腾德(TENTE) 开发了新的POS减噪轮子。 例如:直径125毫米的UOT轮子。
高性能的材料会産生一种缓冲效应直达轴孔。 另外一个很大优势是能使终端用户可以配以新的减噪轮子来改进原来的非减噪脚轮。
POS轮子由聚丙烯制成,并且特别配有减噪滚柱轴承。
UOT 轮子由聚酰胺制成。 轮轴装有减噪精密滚珠轴承。 聚酰胺轮子的耐温范围是从-40 到+80 摄氏度。
两种型号都能确保超低的滚动和旋转阻力。