改变您的选择
所有轮子-Ø
轮子直径: 14 mm
轮子直径: 25 mm
轮子直径: 30 mm
轮子直径: 32 mm
轮子直径: 35 mm
轮子直径: 38 mm
轮子直径: 40 mm
轮子直径: 42 mm
轮子直径: 45 mm
轮子直径: 50 mm
轮子直径: 58 mm
轮子直径: 60 mm
轮子直径: 62 mm
轮子直径: 65 mm
轮子直径: 70 mm
轮子直径: 72 mm
轮子直径: 75 mm
轮子直径: 78 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 82 mm
轮子直径: 85 mm
轮子直径: 90 mm
轮子直径: 95 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 108 mm
轮子直径: 120 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 140 mm
轮子直径: 150 mm
轮子直径: 160 mm
轮子直径: 175 mm
轮子直径: 180 mm
轮子直径: 200 mm
轮子直径: 215 mm
轮子直径: 230 mm
轮子直径: 250 mm
轮子直径: 260 mm
轮子直径: 265 mm
轮子直径: 300 mm
轮子直径: 360 mm
轮子直径: 400 mm
轮子直径: 405 mm
轮子直径: 500 mm
轮子直径: 520 mm
轮子直径: 550 mm
轮子直径: 620 mm
轮子直径: 645 mm
轮子直径: 920 mm
所有类型
旋转脚轮
定向锁定旋转脚轮
配有间歇刹车的旋转脚轮
配有中心锁定、全锁定或定向锁定的旋转脚轮
配有轮刹的旋转脚轮
中心锁定,全锁定旋转脚轮
全锁定旋转脚轮
固定脚轮
特殊的解决方案
轮子
附件
所有安装装置
托板式安装装置
螺纹轮杆
适用套管的安装装置
配有弹性挡圈的金属轮杆
单螺栓孔
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有滚柱轴承的轮子
配有锥形滚珠轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
配有键槽的光孔
法兰轮
不锈的
可导电
您的选择:
搜索所有种类
(3644 产品)
SMILES
5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
家具脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
COVER-DESIGN
2074PJP150R26-28S45
护理床用脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
2477PJP100P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
LEVINA
5377PJP125P30-11
专业设计脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
LINEA
5947UAP100P30-11
专业设计脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
LINEA
5944UAP150R36-32S30
医院床用脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
3642ITP200P63
重载脚轮
铝制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
9950STP500P68
重载脚轮
压制钢制轮心,镀漆,重载, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
2875QMP125P30
购物推车专用脚轮
聚亚安酯制轮心, 轮面:聚亚安酯,4轨,轨间自行清理,配有轮盖,精密滚珠轴承, 轨距:大约4.5毫米 轨宽:大约4.0毫米
可提供CAD文件
5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT
椅用脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
打印