»新的医院床铺脚轮“林尼雅”系列

为了增加病人的舒适和安全程度,医院床铺的设计应该尽可能低矮。

为了满足上述要求,腾德(TENTE)已经开发了新的双轮脚轮系列——林尼亚(LINEA)。 它结合了优雅的设计、简洁的线条和高规格的材料,其成品非同寻常的总高度只有超过轮子直径仅仅数毫米。

因此,一只150毫米脚轮仅有155毫米的总高度,这既提供了150毫米脚轮的平稳运行特性,又具备了传统的125毫米双轮脚轮的安装装置尺寸。

另一个重要的优势是,由于在旋转头中安装了双精密滚珠轴承,使其旋转格外流畅。免维护的中央锁定与轮子轮圈的齿状内部啮合。

美学的运用在医院家俱的设计中越来越重要。 审美设计的意义绝不能被低估。 医疗设备,特别是医院床铺,应该给病人以安全感。 因此,审美设计被给予特别的强调。 结果产生了一种符合和谐的审美设计的精简流线型脚轮。 光滑的表面可防止积垢并且易于清洁。脚轮的颜色可根据相邻的零部件和床架调整。

在轮子的中心,透明和固定的轮盖为印刷公司的标识,或者脚轮导电性和可清洗性的标志保留了空间。这已经申请了国际专利。

技术信息:

由高规格的合成材料制造,双精密滚珠轴承内置于旋转头内。

轮心:聚酰胺
轮面: 聚亚氨酯,
精密滚珠轴承
可提供配有密封的精密滚珠轴承的可清洗型号。

可提供如下双轮脚轮:

5940 系列: 旋转脚轮
5944 系列: 配有全锁定或定向锁定的旋转脚轮
5946 系列: 配有全锁定的旋转脚轮

轮子直径: 150毫米

载重量为每个150 公斤。