产品资料


2976UAE075P54


EAN 4031582302882

配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴.

聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,配有轮盖,锥形滚珠轴承, 托板安装装置

轮子直径 75 毫米
轮面宽度 25 毫米
轮面硬度 支杆 D 40
托板尺寸 70 x 55 毫米
托板孔中心 57/51 x 41 毫米
托板孔 5,5 毫米
偏移量 28 毫米
旋转阻止 131 毫米
总高度 103 毫米
温度 - 20 / + 60 摄氏度
标准 EN 12530 
重量 0.676 公斤
动(力)载重量 100 公斤
静载重量 200 公斤