Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图
2198UOI045P60-67x24
EAN 4031582030075

固定脚轮, 压制钢制前叉,电镀锌铬,铆接轴心, 聚酰胺制轮心,滑动轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
45 毫米
轮面宽度
18 毫米
轮面硬度
支杆 D 75
托板尺寸
67 x 24 毫米
托板孔中心
54 毫米
托板孔
5,3 毫米
总高度
48.5 毫米
温度
- 40 / + 80 摄氏度
标准
EN 12528 
重量
0.063 公斤
动(力)载重量
55 公斤
静载重量
110 公斤