Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图
1430POI038P60-46x38
EAN 4031582336672

旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,单滚珠轴承座圈旋转头,铆接固定轮轴.

聚丙烯制轮心, 滑动轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
38 毫米
轮面宽度
16 毫米
轮面硬度
支杆 D 65
托板尺寸
46 x 38 毫米
托板孔中心
36 x 28 毫米
托板孔
5.3 毫米
偏移量
13 毫米
旋转半径
32 毫米
旋转阻止
64 毫米
总高度
50.5 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12528 
重量
0.076 公斤
动(力)载重量
25 公斤
静载重量
50 公斤