Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图
3875ZJJ160P63 RIGHT
EAN 4031582307771

配有自动侧刹的电梯脚轮适用于移动电梯, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 塑胶制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),配有轮盖,滚柱轴承.

专为以下地垫设计: 轨宽:大约:2.75毫米, 槽宽:大约:5.7 毫米, 槽深: > 10 毫米 .

提示:
在水平和稳固接触的场地上每个脚轮的载重量为160公斤,在自动扶梯上每个脚轮的载重量为40公斤。 在不平的场地和室外(如地梁、沟槽、接缝、井盖等)使用会影响脚轮的使用寿命。

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
160 毫米
轮面宽度
40 毫米
轮面硬度
支杆 A 87
托板尺寸
137 x 105 毫米
托板孔中心
105 x 80/75 毫米
托板孔
11 毫米
偏移量
55 毫米
旋转阻止
270 毫米
总高度
191 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
2.049 公斤