A229POI050B10-11x20
EAN 4031582319606
聚丙烯制滑片,适用于软质场地
滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
服务
PDF 下载
要求
产品责任
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(
折扣
)
订单数量:
技术数据
摄氏度 / 毫米 / 公斤
华氏度 / 英寸 / 磅
轮子直径
50 毫米
轮面硬度
支杆 D 65
配有弹性挡圈的金属轮杆
11 x 20 毫米
总高度
33 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
重量
0.055 公斤
轴承安装孔直径
50 毫米
载重量
脚轮应始终在地面上稳定地运行。然而,那几乎是一种纯理论的状态。在参差不齐的表面上时,或在过门槛、轨道以及坑穴时,脚轮会短暂地离开地面。所以,当它们被突然超载时或者当4只脚轮中只有3只接触地面时,必须承载整个负荷。当在计算载重量时,这必须被考虑在内。因此,下列公式提供必要的安全性余量:设备的自重加负荷除以3。此目录给定的所有载重量都是根据适用于动态负荷的EN(欧洲标准)12526到12533标准来确定的。另外,我们的主页已列出所能承受静态负荷的信息。
打印