Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
2875ZAP125P30 LEFT
EAN 4031582302462

配有自动侧刹的电梯脚轮适用于移动电梯, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴.

专为以下地垫设计: 轨宽:大约:2.75毫米, 槽宽:大约:5.7 毫米, 槽深: > 10 毫米 .

提示:
在水平和稳固接触的场地上每个脚轮的载重量为100公斤,在自动扶梯上每个脚轮的载重量为40公斤。 在不平的场地和室外(如地梁、沟槽、接缝、井盖等)使用会影响脚轮的使用寿命。 在水平和稳固接触的场地上每个脚轮的载重量为80公斤,在自动扶梯上每个脚轮的载重量为40公斤。 请注意:根据欧标1929条规定:只有轮子直径大于等于120毫米的脚轮才可以在自动扶梯上使用。

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
125 毫米
轮面宽度
32 毫米
中心孔
13 毫米
偏移量
40 毫米
旋转阻止
211 毫米
总高度
153 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12530 
重量
0.886 公斤