Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
3430POI058P60-80x60
EAN 4031582303322

旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,单滚珠轴承座圈旋转头,铆接固定轮轴.

聚丙烯制轮心, 滑动轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
58 毫米
轮面宽度
28 毫米
轮面硬度
支杆 D 65
托板尺寸
80 x 60 毫米
托板孔中心
60 x 40 毫米
托板孔
7,5 毫米
偏移量
21 毫米
旋转半径
50 毫米
旋转阻止
100 毫米
总高度
76 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
0.27 公斤
动(力)载重量
100 公斤
静载重量
200 公斤