Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
2074PJP150R26-28S45
2维制图
放大绘图
COVER-DESIGN
2076PJP150R26-28S45
EAN 4031582338867

配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 冲压钢制轮架,镀锌,双滚珠轴承旋转头,轮轴与轮盖铆接固定,轮架表面覆盖聚丙烯,RAL 9002灰白.

聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
150 毫米
轮面宽度
32 毫米
轮面硬度
支杆 A 87
螺栓-直径
28 毫米
螺栓长度
96 毫米
偏移量
45 毫米
总高度
189 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12531 
动(力)载重量
100 公斤
静载重量
200 公斤