Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
3640ITP200P633641ITP200P633642ITP200P63
2维制图
放大绘图 放大绘图
3648ITP200P63
EAN 4031582337402

固定脚轮, 高压钢制前叉,蓝色镀锌,带螺帽轮轴, 铝制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
200 毫米
轮面宽度
50 毫米
轮面硬度
支杆 A 92
托板尺寸
140 x 110 毫米
托板孔中心
105 x 80/75 毫米
托板孔
11 毫米
总高度
250 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12532 
动(力)载重量
600 公斤
静载重量
1200 公斤