Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图

2940UAP100R05-28
EAN 4031582338584

旋转脚轮, 钢制框架、黄色镀锌、精密滚珠轴承内置于两个轮子中、带盖的旋转头焊接在钢制框架上、配有合成轮盖的轮架.

聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承, 实心插销安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
100 毫米
轮面宽度
60 毫米
轮面硬度
支杆 D 40
螺栓-直径
28 毫米
螺栓长度
45 毫米
偏移量
31 毫米
旋转半径
81 毫米
旋转阻止
162 毫米
总高度
129 毫米
温度
- 30 / + 80 摄氏度
标准
EN 12531 
动(力)载重量
125 公斤
静载重量
250 公斤