Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
AA20PJI050B10-11x20
2维制图
AA23PJI050B10-11x20
EAN 4031582317527

配有间歇刹车的旋转脚轮, 聚丙烯制轮架.

聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承, 配有弹性挡圈的轮杆

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
50 毫米
轮面宽度
8 毫米
轮面硬度
支杆 A 87
脚轮宽度
55 毫米
配有弹性挡圈的金属轮杆
11 x 20 毫米
旋转半径
49 毫米
旋转阻止
98 毫米
总高度
58 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12529 
重量
0.1 公斤