所有轮子-Ø
轮子直径: 14 mm
轮子直径: 25 mm
轮子直径: 30 mm
轮子直径: 32 mm
轮子直径: 35 mm
轮子直径: 38 mm
轮子直径: 40 mm
轮子直径: 42 mm
轮子直径: 45 mm
轮子直径: 50 mm
轮子直径: 65 mm
轮子直径: 75 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 100 mm
所有类型
旋转脚轮
配有轮刹的旋转脚轮
固定脚轮
特殊的解决方案
所有安装装置
托板式安装装置
配有弹性挡圈的金属轮杆
所有联接帽直径
DOM 20 mm
DOM 22 mm
DOM 23 mm
DOM 27 mm
DOM 32 mm
DOM 45 mm
可导电
您的选择:
家具脚轮
(169 产品)
SMILES
5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
家具脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
6A20POI050L51-10
家具脚轮
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
HIGH DOME
5920UJI075L51-11 DOM20x43,6
家具脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),滑动轴承
5920UOI035L51-10
家具脚轮
聚酰胺制轮心,滑动轴承
5920UOI075L51-10 DOM20
家具脚轮
聚酰胺制轮心,滑动轴承
HIGH DOME
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
家具脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),滑动轴承
MONO
5020PJH080L51-10 RAL7035
家具脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,滑动轴承
5920UJI075L51-10 DOM22 RAL9006
家具脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),滑动轴承
5520UOI075L51-11
家具脚轮
聚酰胺制轮心,滑动轴承
5229UAI050B10-11x20
家具脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
打印