Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
2维制图
HIGH DOME
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
EAN 4031582335927

带轮刹旋转脚轮, 聚酰胺制轮架.

聚酰胺制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),滑动轴承, 适用家具安装装置配有盲孔

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
65 毫米
轮面宽度
7 毫米
脚轮宽度
46 毫米
中心孔
11 毫米
安装孔-直径
23 毫米
旋转半径
77 毫米
总高度
91.5 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12528 
动(力)载重量
50 公斤
静载重量
100 公斤