所有轮子-Ø
轮子直径: 50 mm
轮子直径: 60 mm
轮子直径: 75 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 150 mm
所有类型
旋转脚轮
定向锁定旋转脚轮
配有轮刹的旋转脚轮
全锁定旋转脚轮
固定脚轮
所有安装装置
托板式安装装置
适用套管的安装装置
配有弹性挡圈的金属轮杆
单螺栓孔
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有锥形滚珠轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
不锈的
可导电
您的选择:
钢制脚轮
(857 产品)
2477PJP100P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
2470PJI050P40
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
可提供CAD文件
2970PJO050P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承
可提供CAD文件
2477PJP125P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
1470PAO050P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
1470PAO050P40
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
1470POO050P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
1470POO050P40
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
1470POO075P30
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
1470POO075P40
钢制脚轮
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
打印