Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
2475PJI050P40
2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
2470PJI050P40
EAN 4031582010053

旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头, 铆接轴心.

聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
50 毫米
轮面宽度
19 毫米
轮面硬度
支杆 A 87
托板尺寸
60 x 60 毫米
托板孔中心
48/38 x 48/38 毫米
托板孔
6,3 毫米
偏移量
24 毫米
旋转半径
49 毫米
旋转阻止
98 毫米
总高度
69 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12530 
重量
0.172 公斤
动(力)载重量
50 公斤
静载重量
100 公斤