Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
1475PAO050P40
2维制图
放大绘图 放大绘图
1470PAO050P40
EAN 4031582335347

旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头.

聚丙烯制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承 , 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
50 毫米
轮面宽度
19,5 毫米
轮面硬度
支杆 D 40
托板尺寸
60 x 60 毫米
托板孔中心
48/38 x 48/38 毫米
偏移量
24 毫米
旋转半径
49 毫米
旋转阻止
98 毫米
总高度
69 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12530 
动(力)载重量
40 公斤
静载重量
80 公斤