您在此处: TENTE 新加坡
语言
العربية
Bahasa Indonesia
Česky
Dansk
Deutsch
Eesti keel
Ellinika
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Latviski
Lietuvikas
Magyar
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Pусский
Română
Slovenčina
Srpski
Suomi
Svenska
ไทย
Türkçe
български
日本語
中文简体
中文繁體
한국어
主页
联系
网站地图
发布人
产品
新闻
服务
关于我们
概况
购买
产品搜索
购物车
“标准制式”类
椅用脚轮
家具脚轮
专业设计脚轮
钢制脚轮
航空推车专用脚轮
购物推车专用脚轮
附件
轮子
“医疗”类
医院床用脚轮
护理床用脚轮
附件
“工业”类
工业脚轮
垃圾处理系统专用脚轮
轮子
“重载”类
重载脚轮
叉车轮子
轮子
特殊的解决方案
Zurck zum Suchergebnis
样式
2维制图
1470POO050P30
EAN 4031582338508
旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头.
聚丙烯制轮心, 滑动轴承, 螺栓孔
滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
服务
PDF 下载
要求
产品责任
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(
折扣
)
订单数量:
技术数据
摄氏度 / 毫米 / 公斤
华氏度 / 英寸 / 磅
轮子直径
50 毫米
轮面宽度
19,5 毫米
轮面硬度
支杆 D 65
中心孔
11 毫米
偏移量
24 毫米
旋转半径
49 毫米
旋转阻止
98 毫米
总高度
69 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12530
动(力)载重量
40 公斤
静载重量
80 公斤
载重量
脚轮应始终在地面上稳定地运行。然而,那几乎是一种纯理论的状态。在参差不齐的表面上时,或在过门槛、轨道以及坑穴时,脚轮会短暂地离开地面。所以,当它们被突然超载时或者当4只脚轮中只有3只接触地面时,必须承载整个负荷。当在计算载重量时,这必须被考虑在内。因此,下列公式提供必要的安全性余量:设备的自重加负荷除以3。此目录给定的所有载重量都是根据适用于动态负荷的EN(欧洲标准)12526到12533标准来确定的。另外,我们的主页已列出所能承受静态负荷的信息。
打印