所有轮子-Ø
轮子直径: 30 mm
轮子直径: 38 mm
轮子直径: 50 mm
轮子直径: 75 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 150 mm
轮子直径: 175 mm
轮子直径: 200 mm
所有轮轴长度
轮轴的长度: 21 mm
轮轴的长度: 21.5 mm
轮轴的长度: 21.7 mm
轮轴的长度: 22 mm
轮轴的长度: 22.2 mm
轮轴的长度: 26.5 mm
轮轴的长度: 28 mm
轮轴的长度: 28.4 mm
轮轴的长度: 34 mm
轮轴的长度: 34.9 mm
轮轴的长度: 35.5 mm
轮轴的长度: 36 mm
轮轴的长度: 36.5 mm
轮轴的长度: 44 mm
轮轴的长度: 45 mm
轮轴的长度: 48 mm
轮轴的长度: 53 mm
轮轴的长度: 60 mm
所有钻孔-Ø
轮轴孔: 6 mm
轮轴孔: 8 mm
轮轴孔: 12 mm
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有滚柱轴承的轮子
配有锥形滚珠轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
可导电
您的选择:
轮子
(67 产品)
DIK100x32-Ø8
轮子
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,锥形滚珠轴承
可提供CAD文件
UAI050x20-Ø6
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
可提供CAD文件
UAK050x20-Ø6
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,配有轮盖,锥形滚珠轴承
可提供CAD文件
UAO050x20-Ø8
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滑动轴承
可提供CAD文件
WOO075x25-Ø8
轮子
轮子由耐热合成材料制造,滑动轴承
YGO050x20-Ø8
轮子
可导电
聚丙烯制轮心,导电 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滑动轴承,
PJP 125x32-Ø8,3 Rk. 9011
轮子
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,配有轮盖,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
POI030x18-Ø6
轮子
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
可提供CAD文件
POI038x20-Ø6
轮子
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
可提供CAD文件
POI050x20-Ø6
轮子
聚丙烯制轮心, 滑动轴承
可提供CAD文件
打印