所有轮子-Ø
轮子直径: 58 mm
轮子直径: 65 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 108 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 150 mm
轮子直径: 160 mm
轮子直径: 175 mm
轮子直径: 200 mm
轮子直径: 250 mm
轮子直径: 260 mm
轮子直径: 300 mm
轮子直径: 400 mm
所有类型
旋转脚轮
定向锁定旋转脚轮
中心锁定,全锁定旋转脚轮
全锁定旋转脚轮
固定脚轮
轮子
附件
所有安装装置
托板式安装装置
适用套管的安装装置
单螺栓孔
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有滚柱轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
不锈的
可导电
您的选择:
“工业”类
(867 产品)
3470PVO080P62
工业脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滑动轴承
可提供CAD文件
3477DVR100P62
工业脚轮
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承
可提供CAD文件
8470IDP100P62
工业脚轮
不锈的
铝制轮心, 轮面:耐热合成材料,阻尼,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
3470UVH080P30
工业脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滑动轴承,配有轮盖
可提供CAD文件
3470DIJ160P63
工业脚轮
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,灰色无压痕,配有轮盖,滚柱轴承
可提供CAD文件
3470DXR160P63
垃圾处理系统专用脚轮
压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承
可提供CAD文件
3471PVR160P63
垃圾处理系统专用脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承
可提供CAD文件
3476PVO160P69-Q1-11
垃圾处理系统专用脚轮
聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滑动轴承
可提供CAD文件
3360POJ108P62
工业脚轮
聚丙烯制轮心, 配有轮盖,滚柱轴承
可提供CAD文件
8478BOO125P62
工业脚轮
不锈的
轮子由耐热合成材料制造,滑动轴承
可提供CAD文件
打印