Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
8470BOO125P628477BOO125P62
2维制图
放大绘图 放大绘图
8478BOO125P62
EAN 4031582313161

固定脚轮, 不锈钢制前叉,螺帽轮轴, 轮子由耐热合成材料制造,滑动轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
125 毫米
轮面宽度
40 毫米
轮面硬度
支杆 D 85
托板尺寸
105 x 85 毫米
托板孔中心
80 x 60 毫米
托板孔
9 毫米
总高度
155 毫米
温度
- 40 / + 280 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
0.94 公斤
动(力)载重量
150 公斤
静载重量
300 公斤