Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
3470DVR100P623478DVR100P62
2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
3477DVR100P62
EAN 4031582050226

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 防尘装置.

压制钢制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
100 毫米
轮面宽度
30 毫米
轮面硬度
支杆 A 85
托板尺寸
105 x 85 毫米
托板孔中心
80/77 x 60 毫米
托板孔
9 毫米
偏移量
41 毫米
旋转阻止
246 毫米
总高度
128 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
1.122 公斤
动(力)载重量
70 公斤
静载重量
140 公斤