Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
3470PVR160P633472PVR160P633477PVR160P633478PVR160P63
2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
3471PVR160P63
EAN 4031582304824

定向锁定旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 防尘装置.

聚丙烯制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承, 托板安装装置

提示:
该脚轮可与定向锁定装置相配。但是,锁定装置不是标准配置,须作为附加选择定购。

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
160 毫米
轮面宽度
40 毫米
轮面硬度
支杆 A 85
托板尺寸
137 x 105 毫米
托板孔中心
105 x 80/75 毫米
托板孔
11 毫米
偏移量
55 毫米
旋转半径
135 毫米
旋转阻止
270 毫米
总高度
200 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
2.028 公斤
动(力)载重量
135 公斤
静载重量
270 公斤