Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
3360POJ108P62
EAN 4031582302974

旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴, 防尘装置.

聚丙烯制轮心, 配有轮盖,滚柱轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
108 毫米
轮面宽度
36 毫米
轮面硬度
支杆 D 65
托板尺寸
105 x 85 毫米
托板孔中心
80/77 x 60 毫米
托板孔
9 毫米
偏移量
32 毫米
旋转半径
86 毫米
旋转阻止
172 毫米
总高度
132 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
0.587 公斤
动(力)载重量
150 公斤
静载重量
300 公斤