Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图
3478UFP200P63-BH256
EAN 4031582306934

固定脚轮, 压制钢制前叉,电镀锌铬,螺帽轮轴, 聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,精密滚珠轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
200 毫米
轮面宽度
46 毫米
轮面硬度
支杆 A 64
托板尺寸
140 x 110 毫米
托板孔中心
105 x 80/75 毫米
托板孔
11 毫米
总高度
256 毫米
温度
- 20 / + 80 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
2.222 公斤
动(力)载重量
300 公斤
静载重量
600 公斤