Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图
3471UFR125P70Q-L1-11
EAN 4031582304879

定向锁定旋转脚轮, 压制钢制轮架,电镀锌铬,双滚珠轴承旋转头,螺帽轮轴.

聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,滚柱轴承

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
125 毫米
轮面宽度
40 毫米
轮面硬度
支杆 A 64
托板尺寸
105 x 85 毫米
托板孔中心
80/77 x 60 毫米
托板孔
9 毫米
偏移量
40 毫米
总高度
155 毫米
温度
- 20 / + 80 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
1.292 公斤
动(力)载重量
250 公斤
静载重量
500 公斤