所有轮子-Ø
轮子直径: 65 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 108 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 160 mm
轮子直径: 200 mm
轮子直径: 250 mm
轮子直径: 260 mm
轮子直径: 300 mm
轮子直径: 400 mm
所有轮轴长度
轮轴的长度: 34.5 mm
轮轴的长度: 34.9 mm
轮轴的长度: 40 mm
轮轴的长度: 41.4 mm
轮轴的长度: 44 mm
轮轴的长度: 44.4 mm
轮轴的长度: 45 mm
轮轴的长度: 46 mm
轮轴的长度: 48 mm
轮轴的长度: 49 mm
轮轴的长度: 50 mm
轮轴的长度: 58 mm
轮轴的长度: 60 mm
轮轴的长度: 74 mm
轮轴的长度: 75 mm
轮轴的长度: 76 mm
轮轴的长度: 88 mm
所有钻孔-Ø
轮轴孔: 8 mm
轮轴孔: 12 mm
轮轴孔: 12.5 mm
轮轴孔: 15 mm
轮轴孔: 20 mm
轮轴孔: 25 mm
轮轴孔: 30 mm
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有滚柱轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
可导电
您的选择:
轮子
(232 产品)
UFP200x46-Ø20
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
PJR100x32-Ø12
轮子
聚丙烯制轮心, 轮面:TENTEprene(热塑橡胶),灰色无压痕,滚柱轴承
UAP080x30-Ø8 P7
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
IOG100x35-Ø8
轮子
耐高溫轮子,铝制轮心,自我润滑轴衬
UAR125x30-Ø12 NL34,9
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,滚柱轴承
可提供CAD文件
UEP100x34-Ø8
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,黑色,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
POS100x36-Ø8
轮子
抗噪轮子,含有发泡聚亚安酯减震成份的聚丙烯制轮心,配有蓝色轮盖,滚柱轴承
UFP100x34-Ø8
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,精密滚珠轴承
UFP100x34-Ø8 blue
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,精密滚珠轴承
UFX100x34-Ø8
轮子
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,配有小型轮盖,精密滚珠轴承,密封
打印