Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
4680TOP125P634681TOP125P634688TOP125P63
2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
4687TOP125P63
EAN 4031582308174

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 超高压压制钢制轮架,加固,黄色锌铬,双滚珠轴承旋转头,加固和热处理滚珠表面,铆接中心销,螺帽轮轴.

聚酰胺制轮心,重载,精密滚珠轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
125 毫米
轮面宽度
50 毫米
轮面硬度
支杆 D 75
托板尺寸
140 x 110 毫米
托板孔中心
105 x 80/74 毫米
托板孔
11 毫米
偏移量
55 毫米
旋转阻止
296 毫米
总高度
164 毫米
温度
- 40 / + 80 摄氏度
标准
EN 12532 
重量
3.102 公斤
动(力)载重量
700 公斤
静载重量
1400 公斤