Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
9681TOO160P639682TOO160P639688TOO160P63
2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
9680TOO160P63
EAN 4031582315264

旋转脚轮, 轮架和托板焊接固定,电镀锌铬,密封单旋转双滚珠轴承,丝扣中心销和锁定螺帽保护,注油嘴,螺帽轮轴.

聚酰胺制轮心,重载,滑动轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
160 毫米
轮面宽度
50 毫米
轮面硬度
支杆 D 75
托板尺寸
135 x 110 毫米
托板孔中心
105 x 80/75 毫米
托板孔
11 毫米
偏移量
57 毫米
旋转半径
137 毫米
旋转阻止
274 毫米
总高度
205 毫米
温度
- 40 / + 80 摄氏度
标准
EN 12533 
重量
4.463 公斤
动(力)载重量
850 公斤
静载重量
1700 公斤