所有轮子-Ø
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 150 mm
轮子直径: 160 mm
轮子直径: 200 mm
轮子直径: 250 mm
轮子直径: 300 mm
轮子直径: 360 mm
轮子直径: 400 mm
轮子直径: 500 mm
所有类型
旋转脚轮
定向锁定旋转脚轮
全锁定旋转脚轮
固定脚轮
所有托板尺寸
135 x 110 mm
137 x 105 mm
137 x 115 mm
140 x 110 mm
175 x 140 mm
200 x 160 mm
250 x 200 mm
270 x 250 mm
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有滚柱轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
您的选择:
重载脚轮
(483 产品)
3642ITP200P63
重载脚轮
铝制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
9950STP500P68
重载脚轮
压制钢制轮心,镀漆,重载, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
3640IEP125P63
重载脚轮
铝制轮心, 轮面:黑色减震胎,硬化,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
4680IEP160P63
重载脚轮
铝制轮心, 轮面:黑色减震胎,硬化,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
3640UER200P63
重载脚轮
聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,黑色,滚柱轴承
可提供CAD文件
4687TOP125P63
重载脚轮
聚酰胺制轮心,重载,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
9681FVP300P64
重载脚轮
铸铁制轮心, 轮面:实心橡胶,黑色,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
9680TOO160P63
重载脚轮
聚酰胺制轮心,重载,滑动轴承
可提供CAD文件
9688FTP200P64
重载脚轮
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
9250STP250P65
重载脚轮
压制钢制轮心,镀漆,重载, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
打印