Zurck zum Suchergebnis
放大图片

2维制图
放大绘图 放大绘图
9688FTP200P64
EAN 4031582316230

固定脚轮, 前叉和托板焊接固定,电镀锌铬,螺帽轮轴, 铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
200 毫米
轮面宽度
80 毫米
轮面硬度
支杆 A 92
托板尺寸
175 x 140 毫米
托板孔中心
140 x 105 毫米
托板孔
15 毫米
总高度
255 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12533 
重量
10.756 公斤
动(力)载重量
1400 公斤
静载重量
2800 公斤