Zurck zum Suchergebnis
放大图片
样式
9958STP500P68
2维制图
放大绘图 放大绘图 放大绘图
9950STP500P68
EAN 4031582316858

旋转脚轮, 轮架和托板焊接固定,电镀锌铬,密封旋转轴承配有两用轴承和圆锥滚柱轴承,丝扣中心销和锁定螺帽保护,注油嘴,螺帽轮轴.

压制钢制轮心,镀漆,重载, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承, 托板安装装置

滚动阻力
运动噪音
磨损
耐温性
防锈
在线订单
价格:
欧元每件加增值税
(折扣)
订单数量:
技术数据
轮子直径
500 毫米
轮面宽度
80 毫米
轮面硬度
支杆 A 92
托板尺寸
270 x 250 毫米
托板孔中心
230 x 210 毫米
托板孔
17 毫米
偏移量
130 毫米
旋转半径
380 毫米
旋转阻止
760 毫米
总高度
610 毫米
温度
- 20 / + 60 摄氏度
标准
EN 12533 
重量
126.665 公斤
动(力)载重量
6000 公斤
静载重量
12000 公斤