所有轮子-Ø
轮子直径: 72 mm
轮子直径: 75 mm
轮子直径: 78 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 82 mm
轮子直径: 85 mm
轮子直径: 90 mm
轮子直径: 95 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 120 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 140 mm
轮子直径: 150 mm
轮子直径: 215 mm
轮子直径: 230 mm
轮子直径: 250 mm
所有轮轴长度
轮轴的长度: 26 mm
轮轴的长度: 28 mm
轮轴的长度: 32 mm
轮轴的长度: 33 mm
轮轴的长度: 36 mm
轮轴的长度: 40 mm
轮轴的长度: 42 mm
轮轴的长度: 50 mm
轮轴的长度: 51 mm
轮轴的长度: 52 mm
轮轴的长度: 54 mm
轮轴的长度: 56 mm
轮轴的长度: 60 mm
轮轴的长度: 62 mm
轮轴的长度: 65 mm
轮轴的长度: 66 mm
轮轴的长度: 68 mm
轮轴的长度: 70 mm
轮轴的长度: 72 mm
轮轴的长度: 74 mm
轮轴的长度: 75 mm
轮轴的长度: 76 mm
轮轴的长度: 80 mm
轮轴的长度: 82 mm
轮轴的长度: 83 mm
轮轴的长度: 85 mm
轮轴的长度: 90 mm
轮轴的长度: 93 mm
轮轴的长度: 94 mm
轮轴的长度: 95 mm
轮轴的长度: 96 mm
轮轴的长度: 97 mm
轮轴的长度: 100 mm
轮轴的长度: 102 mm
轮轴的长度: 105 mm
轮轴的长度: 110 mm
轮轴的长度: 115 mm
所有安装装置
托板式安装装置
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有键槽的光孔
法兰轮
您的选择:
叉车轮子
(265 产品)
ETP085x90-Ø20 NL82
叉车轮子
压制钢制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
ETX080x70-Ø20 NL75-Type A
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX080x74-Ø12,5 NL76-Type D
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX080x80-Ø12,5 NL80-Type D
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX080x95-Ø20 NL97-Type D
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX082x100-Ø20 NL102 - Type B
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX082x100-Ø20 NL105 - Type E
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX082x60-Ø12 NL64,7 - Type B
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX082x70-Ø17 NL75 - Type E
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
ETX082x70-Ø20 NL72 - Type B
叉车轮子
钢制轮心,聚亚安酯制胎面,浇铸成形,精密滚珠轴承,密封
打印