所有轮子-Ø
轮子直径: 60 mm
轮子直径: 62 mm
轮子直径: 65 mm
轮子直径: 70 mm
轮子直径: 75 mm
轮子直径: 80 mm
轮子直径: 100 mm
轮子直径: 125 mm
轮子直径: 140 mm
轮子直径: 150 mm
轮子直径: 160 mm
轮子直径: 175 mm
轮子直径: 180 mm
轮子直径: 200 mm
轮子直径: 250 mm
轮子直径: 265 mm
轮子直径: 300 mm
轮子直径: 360 mm
轮子直径: 400 mm
轮子直径: 405 mm
轮子直径: 500 mm
轮子直径: 520 mm
轮子直径: 550 mm
轮子直径: 620 mm
轮子直径: 645 mm
轮子直径: 920 mm
所有轮轴长度
轮轴的长度: 10 mm
轮轴的长度: 12 mm
轮轴的长度: 14 mm
轮轴的长度: 28 mm
轮轴的长度: 30 mm
轮轴的长度: 32 mm
轮轴的长度: 34 mm
轮轴的长度: 40 mm
轮轴的长度: 50 mm
轮轴的长度: 55 mm
轮轴的长度: 58 mm
轮轴的长度: 60 mm
轮轴的长度: 62 mm
轮轴的长度: 65 mm
轮轴的长度: 68 mm
轮轴的长度: 75 mm
轮轴的长度: 76 mm
轮轴的长度: 80 mm
轮轴的长度: 86 mm
轮轴的长度: 90 mm
轮轴的长度: 92 mm
轮轴的长度: 100 mm
轮轴的长度: 110 mm
轮轴的长度: 120 mm
轮轴的长度: 130 mm
轮轴的长度: 140 mm
轮轴的长度: 150 mm
轮轴的长度: 160 mm
轮轴的长度: 170 mm
轮轴的长度: 180 mm
轮轴的长度: 210 mm
轮轴的长度: 270 mm
轮轴的长度: 320 mm
轮轴的长度: 410 mm
轮轴的长度: 510 mm
所有安装装置
托板式安装装置
所有轮子轴承
配有精密滚珠轴承的轮子
配有滚柱轴承的轮子
配有滑动轴承的轮子
配有键槽的光孔
法兰轮
您的选择:
轮子
(240 产品)
FTP125x40-Ø20 NL50
轮子
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
FTP125x50-Ø20 NL55
轮子
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
FTP125x60-Ø20 NL62
轮子
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
FTP140x50-Ø20 NL55
轮子
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
FTP140x58-Ø25 NL68
轮子
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
可提供CAD文件
FTP150x50-Ø20 NL50
轮子
铸铁制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇铸成型,精密滚珠轴承
ITP100x40-Ø15 NL40
轮子
铝制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
MOP075x60-Ø20 NL60
轮子
聚酰胺制轮心,超重载型号,精密滚珠轴承
ETP060x20-Ø20
轮子
压制钢制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
ETP062x20-Ø17
轮子
压制钢制轮心, 轮面:聚亚安酯,浇注成型,精密滚珠轴承
打印